TEHALIT VK-FLEX ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 45x43 500mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ L2242
Τιμή
12,62 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος0
-
Πλάτος0
-
Μήκος500 mm
-
Πλάτος σχισμής8 mm
-
Πλάτος εγκοπής4,50 mm
-
Εσωτερική διατομή620 - 620 mm²
Εξοπλισμός
-
Κάλυψη στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσηςΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Λειτουργίες
-
Είναι αυτοσβεννύμενοΝαί
Standards
-
Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94V0
Αρχιτεκτονική
-
ΕύκαμπτοΝαί
Ρύθμιση
-
Πλευρικός τοίχοςΔιάτρητο
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΑυτοκόλλητο
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΠλάτη στήριξης
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Είναι σταθερή η διαρροή ρεύματοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος L2242
TEHALIT VK-FLEX ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 45x43 500mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση