TEHALIT VK-FLEX ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 15x11 250mm M5690
Τιμή
3,28 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος10 mm
-
Πλάτος10 mm
-
Μήκος250 mm
-
Πλάτος σχισμής8 mm
-
Πλάτος εγκοπής4,50 mm
-
Εσωτερική διατομή100 - 100 mm²
Εξοπλισμός
-
Κάλυψη στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσηςΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Λειτουργίες
-
Είναι αυτοσβεννύμενοΝαί
Standards
-
Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94V0
Αρχιτεκτονική
-
ΕύκαμπτοΝαί
Ρύθμιση
-
Πλευρικός τοίχοςΔιάτρητο
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΠλάτη στήριξης
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Είναι σταθερή η διαρροή ρεύματοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος M5690
TEHALIT VK-FLEX ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 15x11 250mm
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
DXF files
DXF files International 2023-01-12
DXF44,95 kB -
STEP file
STEP file International 2026-04-15
STP656,16 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-01-12
PDF26,17 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση