ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 2,5mm² KXA02LX
EAN
3250613941994
Συσκευασία
100 τμχ
Τιμή
2,83 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Υλικό επισήμανσης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Tερματικά μονωτικά χωρίσματα για κλέμες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα24 A
Διαστάσεις
-
Ύψος63,90 mm
-
Πλάτος65,80 mm
-
Βάθος5 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 4 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KXA02LX
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 2,5mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση