ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 4mm² KXB04E
EAN
3250613941819
Συσκευασία
100 τμχ
Τιμή
2,82 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Υλικό επισήμανσης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1 W
Διαστάσεις
-
Ύψος48,50 mm
-
Πλάτος51 mm
-
Βάθος6 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 6 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση