The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Κλέμες ράγας έως 309A
    • KWJ16A2
    EAN
    3250613932275
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Κλέμες ράγας έως 309A

    ΣΥΝΔΕΣEIΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 2-25MM2 KXA16LH-KXA16NH KWJ16A2

    Τιμή
    2,46 €
    / τμχ
    2,46 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΣΥΝΔΕΣEIΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 2-25MM2 KXA16LH-KXA16NH

    KWJ16A2

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • KXB35NH

      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 35mm²

      4,71 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Κίτρινο
    Εξοπλισμός
    • Τύπος σύνδεσης διακλάδωσης
      Εγκάρ­σιος σύνδεσμος

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration KWJ16A2
    PDF
    RoHS report KWJ16A2
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KWJ16A2 | Hager

      Εικόνα προϊόντος KWJ16A2

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KWJ16A2 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KWJ16A2

      ΣΥΝΔΕΣEIΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 2-25MM2 KXA16LH-KXA16NH

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KR025B10 - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR025xx 10x2,5mm²
      KR025B10
      ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR025xx 10x2, 5mm²
      Τιμή
      3,58 €
      / τμχ
      3,58 €
      / τμχ
    • 2
      KR01BE - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ L1,L2,L3,N,PE
      KR01BE
      ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ L1, L2, L3, N, PE
      Τιμή
      12,46 €
      / Σετ
      12,46 €
      / Σετ
    • 3
      KR02BE - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 1-100
      KR02BE
      ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 1-100
      Τιμή
      73,09 €
      / Σετ
      73,09 €
      / Σετ
    • 4
      KR025N - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 2,5mm²
      KR025N
      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 2, 5mm²
      Τιμή
      0,61 €
      / τμχ
      0,61 €
      / τμχ
    • 5
      KR025L - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 2,5mm²
      KR025L
      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 2, 5mm²
      Τιμή
      0,61 €
      / τμχ
      0,61 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα