ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 35mm² KXB35NH
EAN
3250613942199
Συσκευασία
20 τμχ
Τιμή
5,54 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Υλικό επισήμανσης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Συνδέσεις μεταξύ ακροδεκτών 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα124 A
Διαστάσεις
-
Ύψος67,60 mm
-
Πλάτος70,60 mm
-
Βάθος16 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής10 - 35 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 - 16 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΜπλε
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KXB35NH
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 35mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση