ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA06xx 5x6mm² • KWJ06B5 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Πίνακες και ερμάρια διανομής
  • Σύνδεση
  • Κλέμες ράγας έως 309A
  • KWJ06B5

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA06xx 5x6mm²

KWJ06B5

  • Πίνακες και ερμάρια διανομής

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA06xx 5x6mm² KWJ06B5

EAN
3250613932220
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
3,13 €
/ τμχ
3,13 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Υλικά
  • Χρώμα
    Yellow

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration KWJ06B5 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KWJ06B5 (english)
PDF
103,59 kB

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    KXA02E - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 2,5mm²
    KXA02E
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 2, 5mm²
    Τιμή
    2,64 €
    / τμχ
    2,64 €
    / τμχ
  • 2
    KXA02LH - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 2,5mm²
    KXA02LH
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 2, 5mm²
    Τιμή
    0,72 €
    / τμχ
    0,72 €
    / τμχ
  • 3
    KXA02LX - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 2,5mm²
    KXA02LX
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 2, 5mm²
    Τιμή
    2,83 €
    / τμχ
    2,83 €
    / τμχ
  • 4
    KXA02NH - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 2,5mm²
    KXA02NH
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 2, 5mm²
    Τιμή
    0,72 €
    / τμχ
    0,72 €
    / τμχ
  • 5
    KXA04I2 - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ ΤΡΙΠΛΗ 4MM2 L+N+PE 32A
    KXA04I2
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ ΤΡΙΠΛΗ 4MM2 L+N+PE 32A
    Τιμή
    4,80 €
    / τμχ
    4,80 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα