Η κλέμα ράγας ουδετέρου KXA16NH της Hager σε μπλε χρώμα εξασφαλίζει ασφαλή και τακτοποιημένη διανομή ουδετέρου σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 71A, τοποθέτηση σε ράγα DIN και βιδωτούς ακροδέκτες, υποστηρίζει άκαμπτους αγωγούς 1,5-10 mm² και εύκαμπτους 4-16 mm². Η κατασκευή από ανθεκτικό πολυαμίδιο PA και οι συμπαγείς διαστάσεις 57,5×59,3×12 mm προσφέρουν εξοικονόμηση χώρου και αξιόπιστη εγκατάσταση.
EAN
3250613942106
Συσκευασία
50 τμχ
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 16mm² KXA16NH KXA16NH
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN71 A
Διαστάσεις
-
Ύψος57,50 mm
-
Πλάτος59,30 mm
-
Βάθος12 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4 - 16 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΜπλε
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KXA16NH
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 16mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF728,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση