ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 6mm² KXA06LH
EAN
3250613941833
Συσκευασία
100 τμχ
Τιμή
1,41 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Tερματικά μονωτικά χωρίσματα για κλέμες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Συνδέσεις μεταξύ ακροδεκτών 15 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Υλικό επισήμανσης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα41 A
Διαστάσεις
-
Ύψος53,50 mm
-
Πλάτος48 mm
-
Βάθος8 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 6 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση