ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 95-240mm² KR24P
EAN
3250613880569
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
71,20 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα415 A
Διαστάσεις
-
Ύψος132 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος100 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής95 - 240 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού95 - 240 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR24P
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 95-240mm²
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση