ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 35-150mm² KR15P
EAN
3250613880354
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
60,63 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα309 A
Διαστάσεις
-
Ύψος118,50 mm
-
Πλάτος31 mm
-
Βάθος100 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής35 - 150 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού35 - 150 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR15P
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 35-150mm²
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2015-01-16
PDF1,82 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF81,51 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση