Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Πλάτος126 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων7
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,50 - 2,50 Nm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KJ125C
ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 125Α 7M
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF114,38 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση