ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 80Α ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ IP2x KJ01BN
EAN
3250613803360
Συσκευασία
1 τμχ
41,19 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα80 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Ύψος86 mm
-
Πλάτος129 mm
-
Βάθος44 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων5
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm10
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση