ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 1P ΓΚΡΙ 2x70/2x50ΜΜ2 KH70G
EAN
3250613780241
Συσκευασία
3 τμχ
Τιμή
20,24 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος32,80 mm
-
Βάθος48,70 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης4 - 4 Nm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product data sheet
Product data sheet International 2017-07-12
PDF57,92 kBProduct data sheet International 2018-04-18
PDF57,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση