ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P+N ΜΕ 1P+N 63Α 12M KDN450D
EAN
3250613741075
Συσκευασία
25 τμχ
Τιμή
18,90 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα μπαρών 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα80 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Μήκος210 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού16 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΡάγα φάσης διχαλωτή
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDN450D
ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P+N ΜΕ 1P+N 63Α 12M
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBDeclaration of conformity en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση