The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Μπάρα διανομής
    • KDN363F
    Η διχαλωτή μπάρα γεφύρωσης KDN363F της Hager, 63A και 12 στοιχείων, επιτρέπει τη σύνδεση 1×(3P+N) προς 3P, προσφέροντας ασφαλή και ταχεία διανομή ισχύος σε πίνακες διανομής. Λειτουργεί στα 230-400V, διαθέτει Uimp 4,5kV και μήκος 210mm, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης και τα σφάλματα καλωδίωσης.
    EAN
    3250613741068
    Συσκευασία
    50 τμχ
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας
    • Μπάρα διανομής
    • Δείτε περισσότερα

    ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1x(3P+N) ΣΕ 3P 63Α 12M KDN363F KDN363F

    Τιμή
    16,49 €
    / τμχ
    16,49 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1x(3P+N) ΣΕ 3P 63Α 12M KDN363F

    KDN363F

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Καλύμ­ματα μπαρών 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Καλύμ­ματα μπαρών
    • KZ059

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝ. ΑΚΡΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΑΜΟΝ

      2,42 €  / τμχ*
    • KZN023

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝ. ΑΚΡΩΝ ΜΠΑΡΑΣ 3P

      0,92 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • SPA800

      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 3P 25kA/P 1, 5kV TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

      811,64 €  / τμχ*
    • SPA801

      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 4P 25kA/P 1, 5kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

      1.144,94 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      63 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      3
    • Πόλοι
      3P
    Διαστάσεις
    • Μήκος
      210 mm
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.500 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 400 V
    Σύνδεση
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      10 mm²
    • Τύπος σύνδεσης
      Ράγα φάσης διχαλωτή
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      12

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN363F
    PDF
    RoHS report KDN363F
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KDN363F | Hager

      Εικόνα προϊόντος KDN363F

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDN363F | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDN363F

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1x(3P+N) ΣΕ 3P 63Α 12M

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MZN131 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1.5 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      MZN131
      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1.5 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      catalog.pageproduct.product_price.label
      8,64 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      8,64 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 2
      CZN006 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ 4M -63A CZN006
      CZN006
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 25-63A 4M
      catalog.pageproduct.product_price.label
      6,18 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      6,18 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 3
      CZN007 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 2M
      CZN007
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 2M
      catalog.pageproduct.product_price.label
      5,66 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      5,66 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 4
      MZN121 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      MZN121
      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      catalog.pageproduct.product_price.label
      7,74 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      7,74 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 5
      AZ002 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΓΚΡΙ AZ002
      AZ002
      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΓΚΡΙ
      catalog.pageproduct.product_price.label
      1,62 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      1,62 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα