ΜΠΑΡΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 125mm ΠΕΡΟΝΩΤΗ 63A 3P 2 ΣΕΙΡΩΝ KCL363L
EAN
3250613730246
Συσκευασία
8 τμχ
Τιμή
28,00 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
Διαστάσεις
-
Μήκος146 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²