ΜΠΑΡΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 125mm ΠΕΡΟΝΩΤΗ 63A 4P 3 ΣΕΙΡΩΝ KCF668L
EAN
3250613730239
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
41,00 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Μήκος271 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KCF668L
ΜΠΑΡΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 125mm ΠΕΡΟΝΩΤΗ 63A 4P 3 ΣΕΙΡΩΝ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση