ΠΡΟΕΚΤ.ΑΞΩΝ 200MM ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 630A HZF102
EAN
3250613362652
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
24,65 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Μήκος200 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF941,41 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση