The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZC001
    EAN
    3250613362539
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου

    ΑΠΟΣΠ.ΕΜΠ.ΧΕΙΡΙΣΤ.3_4Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HZC001

    Τιμή
    25,40 €
    / τμχ
    25,40 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΠΟΣΠ.ΕΜΠ.ΧΕΙΡΙΣΤ.3_4Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

    HZC001

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP55
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Δυνατότητα κλει­δώματος
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Black handle FCS- LBS 100-630A (English )
    PDF
    612,10 kB
    REACH declaration HZC001
    PDF
    RoHS report HZC001
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZC001 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZC001

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZC001 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZC001

      ΑΠΟΣΠ.ΕΜΠ.ΧΕΙΡΙΣΤ.3_4Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα notice poignée pour commande rotative | Hager

      notice poignée pour commande rotative

      Installation manual International 2019-12-06

      PDF
      1,01 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZ158 - ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 400Α
      HZ158
      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 400Α
      Τιμή
      177,55 €
      / τμχ
      177,55 €
      / τμχ
    • 2
      HZ162 - ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 800-1000Α
      HZ162
      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 800-1000Α
      Τιμή
      457,86 €
      / τμχ
      457,86 €
      / τμχ
    • 3
      HZC211 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 20-63A 3P
      HZC211
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 20-63A 3P
      Τιμή
      12,18 €
      / τμχ
      12,18 €
      / τμχ
    • 4
      HZC101 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ.63-400Α(ΗΑ) HZC101
      HZC101
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ.63-400Α(ΗΑ)
      Τιμή
      16,04 €
      / τμχ
      16,04 €
      / τμχ
    • 5
      HZC102 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.63-400Α(ΗΑ) HZC102
      HZC102
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.63-400Α(ΗΑ)
      Τιμή
      18,60 €
      / τμχ
      18,60 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα