The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZ086
    EAN
    3250613360863
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου

    ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 4P HA 630A HZ086

    Τιμή
    173,79 €
    / τμχ
    173,79 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 4P HA 630A

    HZ086

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      70 - 300 mm²

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZ086
    PDF
    RoHS report HZ086
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZ086 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZ086

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZ086 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZ086

      ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 4P HA 630A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZ157 - ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 250Α
      HZ157
      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 250Α
      Τιμή
      143,50 €
      / τμχ
      143,50 €
      / τμχ
    • 2
      HZ164 - ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1600Α
      HZ164
      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1600Α
      Τιμή
      936,29 €
      / τμχ
      936,29 €
      / τμχ
    • 3
      HZC202 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 125/160Α 4P HZC202
      HZC202
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 125-160-200Α 4P
      Τιμή
      43,41 €
      / τμχ
      43,41 €
      / τμχ
    • 4
      HZC204 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 160-400Α 4P
      HZC204
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 160-400Α 4P
      Τιμή
      52,51 €
      / τμχ
      52,51 €
      / τμχ
    • 5
      HZC105 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ125-1600Α HZC105
      HZC105
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ125-1600Α
      Τιμή
      31,50 €
      / τμχ
      31,50 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα