ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 3P HA 400A HZ075
EAN
3250613360757
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
106,49 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα400 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής50 - 240 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση