![](https://hager.com/gr/catalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/el_GR/images/loader-2.gif)
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 30mA-10A 0-3SEC 1ΕΞ. PRE ALARM 50% HR510
EAN
3250613281311
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
238,61 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Τοροειδείς πυρήνες 9 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
Εξοπλισμός
-
Με τοροειδές διαρροή γείωσηςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01
PDF537,14 kB -
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2020-01-01
PDF95,85 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-22
PDF145,54 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση