The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Ρελέ διαρ­ροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων & Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Ρελέ διαρ­ροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων
    • HR704
    EAN
    3250613281403
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ διαρ­ροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων

    ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 140MM HR704

    Τιμή
    303,40 €
    / τμχ
    303,40 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 140MM

    HR704

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      33 mm
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      0
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NO

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2026-05-07
    PDF
    201,21 kB
    REACH declaration HR704
    PDF
    RoHS report HR704
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HR704 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HR704

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HR704 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HR704

      ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 140MM

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705 | Hager

      Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      285,83 kB
    • Data sheet

      Εικόνα UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_Torroids.pdf

      Technical data sheet including torroid selection chart.

      PDF
      196,25 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      266,21 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HR700 - ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 30MM
      HR700
      ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 30MM
      Τιμή
      76,94 €
      / τμχ
      76,94 €
      / τμχ
    • 2
      HR831 - ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 115Χ305MM
      HR831
      ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 115Χ305MM
      Τιμή
      1.925,93 €
      / τμχ
      1.925,93 €
      / τμχ
    • 3
      HR701 - ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 35MM HR701
      HR701
      ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 35MM
      Τιμή
      85,65 €
      / τμχ
      85,65 €
      / τμχ
    • 4
      HR832 - ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 150Χ350MM
      HR832
      ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 150Χ350MM
      Τιμή
      2.042,33 €
      / τμχ
      2.042,33 €
      / τμχ
    • 5
      HR510 - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 30mA-10A 0-3SEC 1ΕΞ. PRE ALARM 50% HR510
      HR510
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 30mA-10A 0-3SEC 1ΕΞ. PRE ALARM 50%
      Τιμή
      282,90 €
      / τμχ
      282,90 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα