
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 300mA HR502
EAN
3250613281304
Συσκευασία
1 τμχ
Ομάδα τιμών
B110
Τιμή
140,48 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Τοροειδείς πυρήνες 9 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn300 mA
-
Τοροειδές: Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση30 kA/100 ms
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA HI
Εξοπλισμός
-
Με τοροειδές διαρροή γείωσηςΝαί
Ρυθμίσεις
-
Χρόνος καθυστέρησης διαφορικής προστασίας0
Διαστάσεις
-
Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού25 m και 50 m συνεστραμμένο ζεύγος
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Notice HR500, HR502 FR, DE, GB, ES, PT
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01
PDF166,57 kB -
Product data sheet
UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf
Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.
PDF95,85 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-22
PDF145,54 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση