- Διακόπτες φορτίου ράγας και εξαρτήματα
- Διακόπτες εναλλαγής
- Δείτε περισσότερα
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3X63Α ΡΑΓΑΣ HIM306
Τιμή
255,29 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 609471,50 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG50 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC141.000 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In4,50 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚοντή περιστροφική λαβή
-
Πόλοι3P
Διαστάσεις
-
Ύψος93,5 mm
-
Πλάτος105 mm
-
Βάθος110 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων6
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής2.5 - 35 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού2.5 - 35 mm²
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HIM306
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3X63Α ΡΑΓΑΣ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-04-07
PDF1,62 MB
Installation manual International 2024-11-28
PDF1,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση