ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 4X100Α HAE410
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία A100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B100 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 415 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-37 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609474 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 609474 kA
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού70 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής70 mm²
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In3 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In12 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC165.000 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC2345.000 W
Εξοπλισμός
-
Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρΟχι
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι4P
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚοντή περιστροφική λαβή
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λειτουργίες
-
Είναι διακόπτης αντιστροφήςΟχι
-
Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκηςΟχι
-
Έκδοση ως κύριος διακόπτηςΝαί
-
Έκδοση ως διακόπτης συντήρησης/επισκευήςΝαί
-
Έκδοση ως διακόπτης ασφαλείαςΝαί
-
Έκδοση ως compact ασφαλειοαποζεύκτηςΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης4 - 4,4 Nm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων7,71
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος135 mm
-
Βάθος132 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HAE410
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 4X100Α
PDF -
Installation manual
Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17
PDF1,07 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση