ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 4X100Α HAD410
EAN
3250613140458
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
137,63 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία A100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609472,75 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 609472,75 kA
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚοντή περιστροφική λαβή
-
Αριθμός πόλων4
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού70 mm²
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In4,30 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In17,20 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC165.000 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC2345.000 W
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης4 - 4,4 Nm
Εξοπλισμός
-
Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρΟχι
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Λειτουργίες
-
Είναι διακόπτης αντιστροφήςΟχι
-
Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκηςΟχι
-
Έκδοση ως κύριος διακόπτηςΝαί
-
Έκδοση ως διακόπτης συντήρησης/επισκευήςΝαί
-
Έκδοση ως διακόπτης ασφαλείαςΝαί
-
Έκδοση ως compact ασφαλειοαποζεύκτηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων5,95
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HAD410
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 4X100Α
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-04-08
PDF2,05 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση