The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Διακόπτες φορτίου
    • HA360
    EAN
    3250613119676
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Διακόπτες φορτίου

    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X800Α HA360

    Τιμή
    936,95 €
    / τμχ
    936,95 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X800Α

    HA360

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • Χεριστήρια διακοπτών
    • HZ036

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ Ν883F1

      37,28 €  / τμχ*
    • HZC003

      ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΜΠ. ΧΕΙΡΙΣΤ. 3_ 4P ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 630Α

      98,12 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      800 A
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 60947
      26 kA
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21
      800 A
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A
      800 A
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B
      800 A
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A
      800 A
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B
      800 A
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία A
      800 A
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B
      800 A
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 415 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-3
      48 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 60947
      26 kA
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      3
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Μακρά περιστροφική λαβή
    • Τύπος κατασκευής της συσκευής
      Ολοκληρωμένη συσκευή
    • Πόλοι
      3P
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Δυνατότητα κλει­δώματος
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP00
    Σύνδεση
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      2x 300 mm²
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      2x 300 mm²
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      1.000 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      12.000 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      380 - 415 V
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In
      39,70 W
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      119,10 W
    • Ονομαστική ισχύς λειτουρ­γίας κάτω από 400 V AC AC1
      526.000 W
    • Ονομαστική ισχύς λειτουρ­γίας κάτω από 400 V AC AC23
      360.000 W
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα
      Οχι
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -20 - 70 °C
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Λειτουρ­γίες
    • Είναι διακόπτης αντιστροφής
      Οχι
    • Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκης
      Οχι
    • Έκδοση ως κύριος διακόπτης
      Ναί
    • Έκδοση ως διακόπτης συντήρησης/επισκευής
      Ναί
    • Έκδοση ως διακόπτης ασφαλείας
      Ναί
    • Έκδοση ως compact ασφαλειο­αποζεύ­κτης
      Ναί
    Εξοπλισμός
    • Προαι­ρετικός έλεγχος με μοτέρ
      Οχι
    • Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή
      0
    • Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή
      0
    • Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή
      0
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      40 - 45 Nm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA360
    PDF
    RoHS report HA360
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HA360 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HA360

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HA360 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HA360

      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X800Α

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager

      Inter. a coupure apparente HAx6x

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HAB306 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X63Α HAB306
      HAB306
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X63Α
      Τιμή
      70,44 €
      / τμχ
      70,44 €
      / τμχ
    • 2
      HAD312 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X125Α HAD312
      HAD312
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X125Α
      Τιμή
      136,40 €
      / τμχ
      136,40 €
      / τμχ
    • 3
      HA354 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X250Α
      HA354
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X250Α
      Τιμή
      295,45 €
      / τμχ
      295,45 €
      / τμχ
    • 4
      HAC410 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 4X100Α
      HAC410
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 4X100Α
      Τιμή
      128,27 €
      / τμχ
      128,27 €
      / τμχ
    • 5
      HAB402 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 4X20Α HAB402
      HAB402
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 4X20Α
      Τιμή
      59,97 €
      / τμχ
      59,97 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα