The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • mini gamma
    • GP110P
    Η αδιαφανής πόρτα για πίνακες σειράς mini gamma με κωδικούς GD110N / GP110P της Hager προσφέρει αξιόπιστη κάλυψη και προστασία του εξοπλισμού. Σε λευκό RAL9010 και με κυλινδρική κλειδαριά, εξασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση και ομοιόμορφη αισθητική, ιδανική για οικιακές και ελαφριές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250612960248
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • mini gamma

    ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD110N GP110P GP110P

    Τιμή
    10,48 €
    / τμχ
    10,48 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD110N GP110P

    GP110P

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Κλει­δαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Κλει­δαριές
    • VZ313

      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ GAMMA

      24,23 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • GD110N

      MINI GAMMA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X10M

      21,06 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Κάλυμμα, πόρτα
    • Με διάφανη πόρτα
      Οχι
    • Τύπος πόρτας ερμαρίου
      Τερματικό πόρτας
    • Αριθμός κλει­δαριών
      1
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Χρώμα προϊ­όντος
      Pure white
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Ασφάλεια
    • Τύπος κλει­δώματος
      κλει­δαριά κυλιν­δρική
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός κλει­διών
      1

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GP110P
    PDF
    RoHS report GP110P
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα GP110P | Hager

      Εικόνα προϊόντος GP110P

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GP110P | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GP110P

      ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ GD110N ΑΔΙΑΦΑΝΗ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2020-01-01 | Hager

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-04-15 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GD104N - MINI GAMMA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X4M GD104N
      GD104N
      MINI GAMMA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X4M
      Τιμή
      12,56 €
      / τμχ
      12,56 €
      / τμχ
    • 2
      GZ110S - ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ GD110N GZ110S
      GZ110S
      ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ GD110N
      Τιμή
      3,15 €
      / τμχ
      3,15 €
      / τμχ
    • 3
      VZ313 - ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ GAMMA VZ313
      VZ313
      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ GAMMA
      Τιμή
      24,23 €
      / τμχ
      24,23 €
      / τμχ
    • 4
      GP104T - ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD104N GP104T
      GP104T
      ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ GD104N ΔΙΑΦΑΝΗ
      Τιμή
      7,98 €
      / τμχ
      7,98 €
      / τμχ
    • 5
      GZ100G - ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ GOLF Μ20 5ΤΕΜ. GZ100G
      GZ100G
      ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ GOLF Μ20 5ΤΕΜ.
      Τιμή
      5,99 €
      / τμχ
      5,99 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα