QUADRO+ KAΛΥΜΜΑ ΒΑΣΗΣ/ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 700X600mm FN109E
EAN
3250610189733
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
120,68 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλάτες και πλαϊνά ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος700 mm
-
Βάθος600 mm
Αρχιτεκτονική
-
Έχει προ-σφράγισηΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση