Τα καλύμματα άνω και κάτω με κωδικό FN089E της σειράς ερμαρίων quadro+ της Hager προορίζονται για ερμάρια διαστάσεων 700×600 mm, προσφέροντας προστασία από σκόνη και μηχανικές καταπονήσεις. Η μεταλλική κατασκευή με λευκό φινίρισμα και χαμηλό προφίλ ύψους 18 mm εξασφαλίζει αντοχή, ασφαλές κλείσιμο και άψογη αισθητική ολοκλήρωση του πίνακα.
EAN
3250610189610
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO+ KAΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 700x600mm FN089E FN089E
Τιμή
89,27 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πλάτες και πλαϊνά ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος700 mm
-
Βάθος600 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΧρώμαΛευκό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN089E
QUADRO+ KAΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 700x600mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση