Η πλάτη στήριξης εκτός ράγας FM499 της σειράς quadro+ της Hager, διαστάσεων 1800x734x2,5 mm, προσφέρει στιβαρή μεταλλική βάση για τοποθέτηση συσκευών και εξαρτημάτων χωρίς χρήση DIN ράγας. Ιδανική για ερμάρια 1800x750 mm, εξασφαλίζει σταθερότητα, εύκολη εγκατάσταση και βελτιστοποιημένη οργάνωση του πίνακα.
EAN
3250612634996
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1800X750MM FM499 FM499
Τιμή
311,54 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.800 mm
-
Πλάτος734 mm
-
Βάθος2,50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM499
QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1800X750MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση