QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1650X750MM FM498
EAN
3250612634989
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
254,65 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.650 mm
-
Πλάτος734 mm
-
Βάθος2,50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM498
QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1650X750MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση