The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro kit εξοπλισμού για υλικά προστασίας
    • FM497
    Η πλάτη στήριξης εκτός ράγας FM497 της σειράς quadro+ της Hager προσφέρει στιβαρή βάση για τοποθέτηση εξοπλισμού χωρίς χρήση DIN ράγας σε πίνακες διανομής και αυτοματισμού. Με μεταλλική κατασκευή, διαστάσεις 1500x734 mm και πάχος 2,5 mm, εξασφαλίζει υψηλή αντοχή, οργανωμένη καλωδίωση και βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.
    EAN
    3250612634972
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro kit εξοπλισμού για υλικά προστασίας

    QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1500X750MM FM497 FM497

    Τιμή
    240,17 €
    / τμχ
    240,17 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1500X750MM FM497

    FM497

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      1.500 mm
    • Πλάτος
      734 mm
    • Βάθος
      2,50 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Μεταχεί­ριση
      Γαλβανιζέ

    Περιβαλλοντική αξία

    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration FM497
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FM497 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FM497

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM497 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM497

      QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1500X750MM

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UC245 - QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400X800MM UC245
      UC245
      QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400X800MM
      Τιμή
      61,85 €
      / τμχ
      61,85 €
      / τμχ
    • 2
      UC220 - QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 75X300MM UC220
      UC220
      QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 75X300MM
      Τιμή
      29,25 €
      / τμχ
      29,25 €
      / τμχ
    • 3
      UC221 - QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 50X300MM UC221
      UC221
      QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 50X300MM
      Τιμή
      27,24 €
      / τμχ
      27,24 €
      / τμχ
    • 4
      UC246 - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 600X800MM UC246
      UC246
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 600X800MM
      Τιμή
      76,63 €
      / τμχ
      76,63 €
      / τμχ
    • 5
      UC249 - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 100X800MM UC249
      UC249
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 100X800MM
      Τιμή
      41,33 €
      / τμχ
      41,33 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα