Η πλάτη στήριξης εκτός ράγας FM492 της σειράς quadro+ της Hager, διαστάσεων 150x740x2,5 mm, προσφέρει ασφαλή και στιβαρή στήριξη για εξαρτήματα και συσκευές σε πίνακες χωρίς χρήση DIN ράγας. Η μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει αντοχή και αξιοπιστία, ενώ συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση καλωδίωσης και στη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.
EAN
3250612634927
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 150X750MM FM492 FM492
Τιμή
32,14 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος740 mm
-
Βάθος2,50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM492
QUADRO5 ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 150X750MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση