ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 1000W UNIVERSAL 230V/12V EVOLUTION EV102
EAN
3250612421022
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7035
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος88,50 mm
-
Βάθος65 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία15 VA
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής3 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως20 - 1.000 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 16 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων5
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούΑυτόματη ανίχνευση φορτίου
-
ΔιακλάδωσηΣύνδεση για φωτιζόμενα (max. 5 mA) ή κλασικά μπουτόν
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF2,40 MBInstallation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11
PDF1,59 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-02-07
PDF108,61 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση