ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ /ΝΥΧΤΑΣ 230V 63A 3ΝΟ • ETC363 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Ηλετρονόμοι και εξαρ­τήματα
  • ETC363

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ /ΝΥΧΤΑΣ 230V 63A 3ΝΟ

ETC363

  • Υλικά ράγας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ /ΝΥΧΤΑΣ 230V 63A 3ΝΟ ETC363

EAN
3250612401390
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
116,68 €
/ τμχ
116,68 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
  • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
  • ESC080

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

    30,28 €  / τμχ*
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
  • LZ060

    ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

    1,72 €  / τμχ*
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
  • ESC003

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

    1,80 €  / τμχ*
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση
  • Είδος επαφών
    3NO
  • Αριθμός επαφών
    3
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    1.5 - 16 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    1.5 - 25 mm²
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    63 A
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    3
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 50 Hz
Τάση
  • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
    4.000 V
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    440 V
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    400 - 400 V
  • Τάση εντολής AC
    230 - 230 V
  • Τάση εντολής DC
    0 - 0 V
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -10 - 50 °C
  • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
    -40 - 80 °C
Αντοχή
  • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
    100.000
  • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
    30.000
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    16,50 W
  • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
    62,50 VA
Διαστάσεις
  • Ύψος
    85 mm
  • Πλάτος
    54 mm
  • Βάθος
    64 mm
Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών NO
    3
  • Αριθμός επαφών NC
    0
  • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
    Ναί

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration ETC363 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ETC363 (english)
PDF
103,59 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα ETC363 | Hager

    Εικόνα προϊόντος ETC363

  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    ERC125 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
    ERC125
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
    Τιμή
    36,07 €
    / τμχ
    36,07 €
    / τμχ
  • 2
    ERC125S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
    ERC125S
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
    Τιμή
    38,10 €
    / τμχ
    38,10 €
    / τμχ
  • 3
    ERC216 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO
    ERC216
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO
    Τιμή
    36,79 €
    / τμχ
    36,79 €
    / τμχ
  • 4
    ERC217 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NC
    ERC217
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NC
    Τιμή
    38,74 €
    / τμχ
    38,74 €
    / τμχ
  • 5
    ERC218 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
    ERC218
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
    Τιμή
    38,04 €
    / τμχ
    38,04 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα