The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Ηλεκτρονόμοι και εξαρ­τήματα
    • ETC225
    EAN
    3250612400768
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ηλεκτρονόμοι και εξαρ­τήματα

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ /ΝΥΧΤΑΣ 230V 25A 2NO ETC225

    Τιμή
    65,34 €
    / τμχ
    65,34 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ /ΝΥΧΤΑΣ 230V 25A 2NO

    ETC225

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • ESC080

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

      31,49 €  / τμχ*
    • ESC001

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

      1,34 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      2NO
    • Αριθμός επαφών
      2
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1 - 10 mm²
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      25 A
    • Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC3
      8,5 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      250 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τάση εντολής AC
      230 - 230 V
    • Τάση εντολής DC
      0 - 0 V
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -10 - 50 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Χρήση
    • Κατηγορία χρήσης
      AC-7a/AC-7b
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      100.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      30.000
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      4 W
    • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
      10,70 VA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      17,85 mm
    • Βάθος
      64 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών NO
      2
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Ναί
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      1,20 - 1,20 Nm
    Λειτουρ­γίες
    • Απαλ­λαγ­μένο από χιούμορ
      Οχι
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      2

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC225
    PDF
    RoHS report ETC225
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ETC225 | Hager

      Εικόνα προϊόντος ETC225

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ETC225 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ETC225

      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ /ΝΥΧΤΑΣ 230V 25A 2NO

      PDF
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      ERC325 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 3NO
      ERC325
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 3NO
      Τιμή
      53,64 €
      / τμχ
      53,64 €
      / τμχ
    • 2
      ERC125 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
      ERC125
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
      Τιμή
      37,51 €
      / τμχ
      37,51 €
      / τμχ
    • 3
      ERC240S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 40A 2NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      ERC240S
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 40A 2NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      Τιμή
      65,85 €
      / τμχ
      65,85 €
      / τμχ
    • 4
      ERC263 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 63A 2NO
      ERC263
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 63A 2NO
      Τιμή
      102,14 €
      / τμχ
      102,14 €
      / τμχ
    • 5
      ERC218 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
      ERC218
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
      Τιμή
      39,56 €
      / τμχ
      39,56 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα