ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ • ESD425S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
    Λύσεις Hager
    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
    Μάθετε περισσότερα
    • Λύσεις
    • Διανομή Ενέργειας
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Συστήματα έξυπνου κτιρίου
      • KNX ETS
      • KNX easy
      • KNX quicklink
      • Micro-modules
      • Domovea
      • Berker KNX
      • Δες τα όλα
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Διαχείριση καλωδίων
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Διακοπτικό υλικό
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
      • Berker K.1
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Δες τα όλα
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • On-line εργαλεία
    Hager Configurator
    Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
    Hager Configurator
    • On-line εργαλεία
    • Hager configurator
      Hager Configurator
      Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
      Hager Configurator
    • Δες τα όλα
  • Γνώση
    Download Center
    Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
    Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Γνώση
    • Έντυπα
      Download Center
      Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
      Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Δες τα όλα
  • Υποστήριξη
    Υποστήριξη
    Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
    Ας μιλήσουμε!
    • Υποστήριξη
    • FAQ
      • FAQ - Γενικού περιεχομένου
      • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
      • Δες τα όλα
      Υποστήριξη
      Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
      Ας μιλήσουμε!
    • How-to videos
      • Διανομή ενέργειας
      • Σειρές διακοπτικού υλικού
      • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
      • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
      • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
      • Δες τα όλα
      Υποστήριξη
      Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
      Ας μιλήσουμε!
    • Δες τα όλα
  • Σχετικά με μας
    Σχετικά με μας
    Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
    Μάθετε περισσότερα
    • Σχετικά με μας
    • Τα νέα μας
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Recovery update
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Καταστήματα του δικτύου μας
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Επικοινωνία
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Newsletter εγγραφή
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • Δείτε όλες τις κατηγορίες
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Ηλετρονόμοι και εξαρ­τήματα
  • ESD425S
ESD425S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
ESD425S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ

ESD425S

ESD425S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
ESD425S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
  • Υλικά ράγας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ ESD425S

EAN
3250612400157
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
53,99 €
/ τμχ
53,99 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Μετασχηματιστές τάσης ασφαλείας 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
  • Μετασχηματιστές τάσης ασφαλείας
  • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
  • ESC080

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

    30,28 €  / τμχ*
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
  • LZ060

    ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

    1,72 €  / τμχ*
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
  • ST310

    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20VA 230V/24V 4M

    55,39 €  / τμχ*
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
  • ESC002

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

    1,54 €  / τμχ*
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση
  • Είδος επαφών
    4NO
  • Αριθμός επαφών
    4
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    1 - 6 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    1 - 10 mm²
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    25 A
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    2
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 50 Hz
Τάση
  • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
    4.000 V
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    440 V
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    400 - 400 V
  • Τάση εντολής AC
    24 - 24 V
  • Τάση εντολής DC
    0 - 0 V
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -10 - 50 °C
  • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
    -40 - 80 °C
Αντοχή
  • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
    100.000
  • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
    30.000
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    8,80 W
  • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
    2,80 VA
Διαστάσεις
  • Ύψος
    83 mm
  • Πλάτος
    35,75 mm
  • Βάθος
    60 mm
Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών NO
    4
  • Αριθμός επαφών NC
    0
  • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
    Οχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
    1,20 - 1,20 Nm

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration ESD425S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ESD425S (english)
PDF
103,59 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα ESD425S | Hager

    Εικόνα προϊόντος ESD425S

  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    ERC125 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
    ERC125
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
    Τιμή
    36,07 €
    / τμχ
    36,07 €
    / τμχ
  • 2
    ERC125S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
    ERC125S
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
    Τιμή
    38,10 €
    / τμχ
    38,10 €
    / τμχ
  • 3
    ERC216 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO
    ERC216
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO
    Τιμή
    36,79 €
    / τμχ
    36,79 €
    / τμχ
  • 4
    ERC217 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NC
    ERC217
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NC
    Τιμή
    38,74 €
    / τμχ
    38,74 €
    / τμχ
  • 5
    ERC218 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
    ERC218
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
    Τιμή
    38,04 €
    / τμχ
    38,04 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα