The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Ηλεκτρονόμοι και εξαρ­τήματα
    • ESD425
    EAN
    3250612400898
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ηλεκτρονόμοι και εξαρ­τήματα

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO ESD425

    Τιμή
    58,51 €
    / τμχ
    58,51 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO

    ESD425

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • ESC080

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

      31,49 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      4NO
    • Αριθμός επαφών
      4
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1 - 10 mm²
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      25 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      440 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      400 - 400 V
    • Τάση εντολής AC
      24 - 24 V
    • Τάση εντολής DC
      0 - 0 V
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -10 - 50 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Χρήση
    • Κατηγορία χρήσης
      AC-7a/AC-7b
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      100.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      30.000
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      7,50 W
    • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
      21 VA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      35,75 mm
    • Βάθος
      60 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών NO
      4
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      1,20 - 1,20 Nm
    Λειτουρ­γίες
    • Απαλ­λαγ­μένο από χιούμορ
      Οχι
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      4

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD425
    PDF
    RoHS report ESD425
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ESD425 | Hager

      Εικόνα προϊόντος ESD425

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ESD425 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ESD425

      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      ESC325S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 3NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      ESC325S
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 3NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      Τιμή
      49,01 €
      / τμχ
      49,01 €
      / τμχ
    • 2
      ERD425 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 25A 4NO
      ERD425
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 25A 4NO
      Τιμή
      68,70 €
      / τμχ
      68,70 €
      / τμχ
    • 3
      ERL225 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 12V AC 25A 2NO
      ERL225
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 12V AC 25A 2NO
      Τιμή
      40,00 €
      / τμχ
      40,00 €
      / τμχ
    • 4
      ETC225S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ /ΝΥΧΤΑΣ 230V 25A 2ΝΟ ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      ETC225S
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ /ΝΥΧΤΑΣ 230V 25A 2ΝΟ ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      Τιμή
      73,72 €
      / τμχ
      73,72 €
      / τμχ
    • 5
      ERD225SDC - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V DC 25A 2NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      ERD225SDC
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V DC 25A 2NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      Τιμή
      58,56 €
      / τμχ
      58,56 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα