The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Ηλεκτρονόμοι και εξαρ­τήματα
    • ESC440
    Ο ηλεκτρονόμος ESC440 της Hager, με πηνίο 230V AC και 4 επαφές NO, προσφέρει αξιόπιστο έλεγχο φορτίων σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει ονομαστικό ρεύμα 40A (AC1) και 25A (AC3), κατηγορίες χρήσης AC-7a και AC-7b, τάση μόνωσης Ui 440V και αντοχή κρουστικής τάσης Uimp 4kV. Με πλάτος 54mm (3 στοιχεία) και δυνατότητα σύνδεσης αγωγών έως 25mm², εξασφαλίζει ευελιξία και αντοχή σε απαιτητικές εφαρμογές.
    EAN
    3250612401284
    Συσκευασία
    4 τμχ
    • Ηλεκτρονόμοι και εξαρ­τήματα

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 40A 4NO ESC440 ESC440

    Τιμή
    84,01 €
    / τμχ
    84,01 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 40A 4NO ESC440

    ESC440

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • ESC080

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

      31,49 €  / τμχ*
    • ESC003

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

      1,87 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      4NO
    • Αριθμός επαφών
      4
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1.5 - 16 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1.5 - 25 mm²
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      40 A
    • Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1
      40 A
    • Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC3
      25 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      440 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      400 - 400 V
    • Τάση εντολής AC
      230 - 230 V
    • Τάση εντολής DC
      0 - 0 V
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -10 - 50 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Χρήση
    • Κατηγορία χρήσης
      AC-7a/AC-7b
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      100.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      30.000
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      14,30 W
    • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
      62,50 VA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      85 mm
    • Πλάτος
      54 mm
    • Βάθος
      60 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών NO
      4
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Οχι
    Λειτουρ­γίες
    • Απαλ­λαγ­μένο από χιούμορ
      Οχι
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      4

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC440
    PDF
    RoHS report ESC440
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ESC440 | Hager

      Εικόνα προϊόντος ESC440

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ESC440 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ESC440

      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 40A 4NO

      PDF
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      ERC240 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 40A 2NO
      ERC240
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 40A 2NO
      Τιμή
      86,31 €
      / τμχ
      86,31 €
      / τμχ
    • 2
      ERC225S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 2NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      ERC225S
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 2NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
      Τιμή
      50,07 €
      / τμχ
      50,07 €
      / τμχ
    • 3
      ERC426 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 4NC
      ERC426
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 4NC
      Τιμή
      66,51 €
      / τμχ
      66,51 €
      / τμχ
    • 4
      ESC080 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC
      ESC080
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC
      Τιμή
      31,49 €
      / τμχ
      31,49 €
      / τμχ
    • 5
      ERC425 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 4NO
      ERC425
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 4NO
      Τιμή
      66,31 €
      / τμχ
      66,31 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα