ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 3NO • ESC325 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Βρίσκομαι στην : Ηνωμένες Πολιτείες.
×
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
              • Δείτε όλες τις κατηγορίες
              • Πίνακες και ερμάρια διανομής
                • Πίνακες οικιακοί
                  • cosmos
                  • golf
                  • volta
                  • volta multimedia
                  • volta hybrid
                  • mini gamma
                  • gamma+13
                  • vector IP65
                  • Τερματικές συνδέσεις πινάκων
                • Πίνακες διανομής έως 160A
                  • vega 18
                  • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
                  • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες
                  • Πίνακες vega D
                • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
                  • orion plus
                  • quadro 5
                  • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρτήματα
                  • quadro kit εξοπλισμού για υλικά προστασίας
                • Ερμάρια διανομής έως 4000Α
                  • quadro evo - Ερμάρια και εξαρτήματα<br/>
                • Σύνδεση
                  • Μπάρες διανομής
                  • Κλέμες ράγας έως 309A
                  • Κλέμες ράγας της κύριας γραμμής έως 415A
                  • Μπαρέτες σύνδεσης ορειχάλκινες έως 60A
                  • Μπλοκ ταχείας σύνδεσης quickconnect έως 63A
                  • Μπλοκ διανομής ράγας έως 160A
                  • Μπλοκ διανομής ράγας έως 500A
                  • Ακροδέκτες - σφικτήρες για μπάρες χαλκού
                • Πίνακες multimedia
                  • volta multimedia
                  • univers fw multimedia
                  • volta hybrid
              • Υλικά ράγας
                • Προστασία
                  • Αυτόματες ασφάλειες
                  • Ρελέ διαρροής (RCCB)
                  • Ρελέ διαρροής τύπου A Restart
                  • Ρελέ διαρροής με ενσωματωμένη ασφάλεια (RCBO)
                  • Ρελέ διαρροής μπλοκ
                  • Συσκευές ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD)
                  • Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
                • Έλεγχος και σηματοδότηση
                  • Ραγοδιακόπτες, μεταγωγικοί ραγοδιακόπτες, μπουτόν και ενδεικτικά ράγας LED
                  • Κουδούνια και βομβητές
                  • Ρελέ καστάνιας και εξαρτήματα
                  • Ηλετρονόμοι και εξαρτήματα
                  • Μετασχηματιστές τάσης, πρίζες σούκο και φωτιστικά ασφαλείας ράγας
                  • Ρυθμιστές φωτισμού ράγας (dimmer)
                  • Αυτόματοι κλιμακοστασίου και Χρονικά ρελέ
                  • Χρονοδιακόπτης αναλογικός - ψηφιακός - KNX
                  • Διακόπτες λυκόφωτος και εξαρτήματα
                  • Περιστροφικοί διακόπτες μεταγωγής και εξαρτήματα
                  • Διακόπτες φορτίου ράγας και εξαρτήματα
                • Μετρητές ενέργειας και όργανα μέτρησης
                  • Μετρητές ενέργειας
                  • Πολυόργανα και εξαρτηματα
                  • Μετασχηματιστές ρεύματος και εξαρτήματα
                  • Άλλα όργανα μέτρησης
                  • Επιτηρητές δικτύου
              • Υλικά προστασίας ισχύος
                • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
                  • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
                  • Εξαρτήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος
                • Ασφαλειο­­αποζεύ­­κτες φορτίου
                  • Ασφαλειο­αποζεύ­κτες φορτίου
                  • Φυσίγγια κυλινδρικά
                • Διακόπτες φορτίου
                  • Διακόπτες φορτίου
                  • Ασφαλειοδιακόπτες
                  • Μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου
                  • Μεταγωγικοί διακόπτες με ηλεκτρική κίνηση
                  • Εξαρτήματα διακοπτών φορτίου
                  • Εξαρτήματα μεταγωγικών διακοπτών φορτίου
                • Ρελέ διαρροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων & Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
                  • Ρελέ διαρροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων
                  • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
              • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
                • Σταθμοί φόρτισης
                  • witty.start
                  • witty.share
                  • witty.park
                • Ανταλλακτικά και εξαρτήματα
                  • Εξαρτήματα για σταθμούς φόρτισης
                • Διαχείριση φορτίων
                  • Διαχείριση συνδεδεμένης φόρτισης
                  • Διαχείριση μη συνδεδεμένης φόρτισης
              • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
                • Κανάλια διανομής
                  • Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF
                  • Σύστημα καναλιών κλιματισμού tehalit.CLM
                • Κανάλια διανομής με εξωτερικά εξαρτήματα
                  • Σύστημα mini καναλιών tehalit.ateha
                  • Εξαρτήματα mini καναλιών tehalit.ateha
                  • Σύστημα καναλιών ανακαίνισης tehalit.SL
                  • Εξαρτήματα καναλιών ανακαίνισης tehalit.SL
                  • Εξαρτήματα καναλιών ανακαίνισης tehalit.SL LED
                  • Σύστημα καναλιών γωνιακής τοποθέτησης tehalit.EK
                • Κανάλια εγκατάστασης
                  • Σύστημα καναλιών εγκατάστασης tehalit.GBD & tehalit.GBA
                  • Εξαρτήματα καναλιών tehalit.GBD & tehalit.GBA
                • Διάτρητα κανάλια ερμαρίων
                  • Διάτρητα κανάλια ερμαρίων tehalit.BA7A
                  • Διάτρητα κανάλια ερμαρίων halogen free tehalit.HA7
                  • Διάτρητα εύκαμπτα κανάλια ερμαρίων tehalit.VK-flex
                • Διακοπτικό υλικό για κανάλια
                  • Μηχανισμοί και πλακίδια gallery 45x45
                • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
                  • Ενδοδαπέδια κουτιά
                  • Βάσεις στήριξης, μηχανισμοί gallery 45x45 και εξαρτήματα
                  • Σύστημα ενδοδαπέδιας διανομής
                  • Κανάλια δαπέδου
                  • Αρθρωτά κανάλια και εξαρτήματα
                • Κολώνες εγκατάστασης αλουμινίου
                  • Κολώνες πλήρους ύψους tehalit.DA
                  • Mini κολώνες tehalit.DAP
                • Πολύπριζα αλουμινίου
                  • Πολύπριζα αλουμινίου
                  • Καλώδια τροφοδοσίας με ακροδέκτη WAGO-WINSTA
                  • Πολύπριζα συναρμολογημένα επιτραπέζιας τοποθέτησης
                  • Πολύπριζα αλουμινίου αναδυόμενα
              • Διακοπτικό υλικό
                • Berker S.1
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker S.1
                  • Πρίζες σούκο - Berker S.1
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker S.1
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker S.1
                  • Έλεγχος ρολών - Berker S.1
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker S.1
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker S.1
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker B.3
                  • Πρίζες σούκο - Berker B.3
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker B.3
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.3
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker B.3
                  • Έλεγχος ρολών - Berker B.3
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker B.3
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker B.3
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Πλαίσια - Berker B.7
                  • Πρίζες σούκο - Berker B.7
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.7
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker B.7
                  • Έλεγχος ρολών - Berker B.7
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker B.7
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker B.7
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Πλαίσια - Berker Q.1
                  • Πρίζες σούκο - Berker Q.1
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.1
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.1
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker Q.1
                  • Έλεγχος ρολών - Berker Q.1
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker Q.1
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker Q.1
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker Q.3
                  • Πρίζες σούκο - Berker Q.3
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.3
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.3
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker Q.3
                  • Έλεγχος ρολών - Berker Q.3
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker Q.3
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker Q.3
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Πλαίσια - Berker Q.7
                  • Πρίζες σούκο - Berker Q.7
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.7
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.7
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker Q.7
                  • Έλεγχος ρολών - Berker Q.7
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker Q.7
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker Q.7
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker K.1
                  • Πρίζες σούκο - Berker K.1
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker K.1
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.1
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker K.1
                  • Έλεγχος ρολών - Berker K.1
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.1
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker K.1
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker K.5
                  • Πρίζες σούκο - Berker K.5
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker K.5
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.5
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker K.5
                  • Έλεγχος ρολών - Berker K.5
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.5
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker K.5
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker K.5
                • Gallery
                  • Πλαίσια - Gallery
                  • Βάσεις μηχανισμών και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης- Gallery
                  • Μηχανισμοί - Gallery
                  • Πλήκτρα και πλακίδια - Gallery
                  • Πρίζες σούκο πολλαπλής διασύνδεσης - Gallery
                  • Εξαρτήματα - Gallery
                • Berker R.1
                  • Πλαίσια - Berker R.1
                  • Πρίζες σούκο - Berker R.1
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.1
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.1
                  • Έλεγχος ρολών - Berker R.1
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.1
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker R.1
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker R.1
                • Cubyko IP55
                  • Επίτοιχης τοποθέτησης - Cubyko IP55
                  • Χωνευτής τοποθέτησης - Cubyko IP55
                  • Συναρμολογούμενη σειρά - Cubyko IP55
                • Berker R.3
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker R.3
                  • Πρίζες σούκο - Berker R.3
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.3
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.3
                  • Έλεγχος ρολών - Berker R.3
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.3
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker R.3
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker R.3
                • Berker 1930
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker 1930
                  • Πρίζες σούκο - Berker 1930
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker 1930
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker 1930
                  • Έλεγχος ρολών - Berker 1930
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker 1930
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker 1930
                • Berker Glas
                  • Πλαίσια - Berker Glas
                  • Πρίζες σούκο - Berker Glas
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Glas
                  • Έλεγχος ρολών - Berker Glas
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Glas
                • Berker R.classic
                  • Πλαίσια - Berker R.classic
                  • Πρίζες σούκο - Berker R.classic
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker R.classic
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.classic
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.classic
                  • Έλεγχος ρολών - Berker R.classic
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.classic
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker R.classic
                • Berker TS
                  • Πλάκες κάλυψης και μπουτόν - Berker TS
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker TS
                • Berker επίτοιχη σειρά
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker επίτοιχη σειρά
              • Πυρανίχνευση
                • Πυρανιχνευτές
                  • Συναγερμός καπνού/θερμότητας και αξεσουάρ
                  • Ραδιοσυναγερμός καπνού/θερμότητας και αξεσουάρ
              • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
                • Συσκευές συστήματος
                  • Interfaces
                  • Τροφοδοτικά
                • Ασύρματες λύσεις
                  • Οπτικοποίηση Coviva
                  • EnOcean
                  • Ασύρματο KNX - quicklink
                • Οπτικοποίηση
                  • Οπτικοποίηση Domovea
                • Ενεργοποιητές
                  • Ενεργοποιητές φωτισμού / ρολών
                  • Ενεργοποιητές ρύθμισης φωτισμού
                  • Ενεργοποιητές Dali
                  • Έλεγχος φωτισμού
                  • Έλεγχος ρολών/σκίασης
                  • Έλεγχος θέρμανσης
                • Αισθητήρες
                  • Διακόπτες KNX
                  • Διακόπτες KNX B.IQ
                  • Γυάλινοι διακόπτες αφής KNX R.1/R.3
                  • Γυάλινα πλήκτρα αφής
                  • IP55 μπουτόν KNX επίτοιχης τοποθέτησης W.1
                  • Ελεγκτής θερμοκρασίας δωματίου
                  • Ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας
                  • Μετεωρολογικοί σταθμοί
                  • Δυαδικές είσοδοι
                  • Χρονοδιακόπτες
                  • Μέτρηση ενέργειας
                • Αξεσουάρ αυτοματισμού κτιρίων
                  • Αξεσουάρ για τον αυτοματισμό κτιρίων
              • Ασύρματα θυροτηλέφωνα
                • Ασύρματο σύστημα θυροτηλεόρασης
                  • Πλήρη kit
                  • Εξαρτήματα και αξεσουάρ
              • Ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας
                • Ανιχνευτές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
                  • Ανιχνευτές οροφής
                  • Ανιχνευτές στήριξης σε τοίχο
                • Αξεσουάρ για ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας
                  • Αξεσουάρ τοποθέτησης
                  • Τηλεχειρισμός
                • Προβολείς LED
                  • Προβολείς LED με ανιχνευτή κίνησης
                  • Προβολείς LED χωρίς ανιχνευτή κίνησης
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Προϊοντικές κατηγορίες
                • Διανομή ενέργειας
                • Διαχείριση ενέργειας
                • Διαχείριση καλωδίων
                • Λύσεις δωματίων
                • Διακοπτικό υλικό
                • Έξυπνo σπίτι
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Για το έργο σας
                • Μονοκατοικία
                • Γραφείο
                • Ξενοδοχείο
                • Κατάστημα
                • Πολυκατοικία
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Έργα αναφοράς
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Recovery update
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Καταστήματα του δικτύου μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • Υλικά ράγας
            • Έλεγχος και σηματοδότηση
            • Ηλετρονόμοι και εξαρ­τήματα
            • ESC325
            Τρέχουσα αναζήτηση
            Εικόνα Φίλτρο | Hager Φίλτρο
            Εικόνα Φίλτρο | Hager Φίλτρο
            ΠροϊόνταΠροβολή όλων

            Τα πιο δημοφιλή προϊόντα

            5
            1
            ESC125 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 1NO
            ESC125
            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 1NO
            Τιμή
            23,82 €
            / τμχ
            23,82 €
            / τμχ
            2
            ESC225 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 2NO
            ESC225
            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 2NO
            Τιμή
            25,05 €
            / τμχ
            25,05 €
            / τμχ
            3
            EUP100 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
            EUP100
            ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
            Τιμή
            112,00 €
            / τμχ
            112,00 €
            / τμχ
            4
            EUM100 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ &amp; ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
            EUM100
            ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
            Τιμή
            110,00 €
            / τμχ
            110,00 €
            / τμχ
            5
            ESC080 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC
            ESC080
            ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC
            Τιμή
            30,28 €
            / τμχ
            30,28 €
            / τμχ
            ESC325 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 3NO
            ESC325 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 3NO

            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 3NO

            ESC325

            ESC325 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 3NO
            ESC325 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 3NO
            • Υλικά ράγας

            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 3NO ESC325

            EAN
            3250612400850
            Συσκευασία
            6 τμχ
            Τιμή
            35,77 €
            / τμχ
            35,77 €
            / τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
            • Αξεσουάρ
            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            • Περισσότερα προϊόντα
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            Προαιρετικά αξεσουάρ

            • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
            • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
            • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
            • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
            • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
            • ESC080

              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

              30,28 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • LZ060

              ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

              1,72 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • ESC002

              ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

              1,54 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα

            Τεχνικές ιδιότητες

            Σύνδεση
            • Είδος επαφών
              3NO
            • Αριθμός επαφών
              3
            • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
              1 - 6 mm²
            • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
              1 - 10 mm²
            Ηλεκτρικό ρεύμα
            • Ονομαστικό ρεύμα
              25 A
            Χωρητικότητα
            • Αριθμός στοι­χείων
              2
            Συχνότητα
            • Συχνότητα
              50 - 50 Hz
            Τάση
            • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
              4.000 V
            • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
              440 V
            • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
              400 - 400 V
            • Τάση εντολής AC
              230 - 230 V
            • Τάση εντολής DC
              0 - 0 V
            Συνθήκες χρήσης
            • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
              -10 - 50 °C
            • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
              -40 - 80 °C
            Αντοχή
            • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
              100.000
            • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
              30.000
            Ισχύς
            • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
              6 W
            • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
              21 VA
            Διαστάσεις
            • Ύψος
              83 mm
            • Πλάτος
              35,75 mm
            • Βάθος
              60 mm
            Εξοπλισμός
            • Αριθμός επαφών NO
              3
            • Αριθμός επαφών NC
              0
            • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
              Οχι
            Εγκατάσταση, τοποθέτηση
            • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
              1,20 - 1,20 Nm

            Περιβαλλοντική αξία

            Συμμόρφωση RoHS Ναί
            Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            REACH declaration ESC325 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ESC325 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα ESC325 | Hager

              Εικόνα προϊόντος ESC325

            • Product data sheet

              Εικόνα UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

              UK_MD_TDS_Contactors.pdf

              Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

              PDF
              197,47 kB
            • Declaration of conformity

              Εικόνα Declaration | Hager

              Declaration

              Declaration of conformity International 2021-09-23

              PDF
              385,80 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

              5
            • 1
              ERC125 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
              ERC125
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
              Τιμή
              36,07 €
              / τμχ
              36,07 €
              / τμχ
            • 2
              ERC125S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
              ERC125S
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
              Τιμή
              38,10 €
              / τμχ
              38,10 €
              / τμχ
            • 3
              ERC216 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO
              ERC216
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO
              Τιμή
              36,79 €
              / τμχ
              36,79 €
              / τμχ
            • 4
              ERC217 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NC
              ERC217
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NC
              Τιμή
              38,74 €
              / τμχ
              38,74 €
              / τμχ
            • 5
              ERC218 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
              ERC218
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
              Τιμή
              38,04 €
              / τμχ
              38,04 €
              / τμχ

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα