ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 2NO ESC225
EAN
3250612400669
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
25,05 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Είδος επαφών2NO
-
Αριθμός επαφών2
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 10 mm²
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα25 A
-
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC125 A
-
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC38,5 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui250 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τάση εντολής AC230 - 230 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Χρήση
-
Κατηγορία χρήσηςAC-7a/AC-7b
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών100.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας30.000
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In4 W
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου10,70 VA
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,85 mm
-
Βάθος60 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO2
-
Αριθμός επαφών NC0
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1,20 - 1,20 Nm
Λειτουργίες
-
Απαλλαγμένο από χιούμορΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ESC225
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 2NO
PDF -
Product data sheet
UK_MD_TDS_Contactors.pdf
Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.
PDF197,47 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-09-23
PDF383,45 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF221,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση