ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC EPS450B
EAN
3250612364268
Συσκευασία
1 τμχ
70,85 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
-
Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία100 mA
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1NO
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 2.5 mm²
-
Αριθμός επαφών1
Τάση
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
-
Τάση εντολής 210 - 26 V
-
Τάση εντολής 1230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 60 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-10 - 50 °C
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςquickconnect
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,20 W
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου5 VA
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος18 mm
-
Βάθος60 mm
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού1.000 VA
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2019-10-24
PDF107,23 kBDeclaration of conformity International 2022-03-04
PDF134,78 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση