ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΑΦΗ EZN003
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Παρόμοια προϊόντα:
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία15 VA
-
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο2 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου450 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
-
Αριθμός επαφών1
-
Είδος επαφών1x αλλαγή
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΕπαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
-
ΛειτουργίαΛειτουργίες: Καθυστέρηση ενεργοποίησης, καθυστέρηση απενεργοποίησης, ρύθμιση χρόνου λειτουργίας μέσω μόνιμης εντολής/ρύθμιση χρόνου λειτουργίας, διαμόρφωση παλμού, συμμετρικό flashing, εναλλαγή επαφής ανοικτή/κλειστή
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος58 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC18 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NC0
-
Αριθμός επαφών NO0
-
Καθυστέρηση απενεργοποίησηςΝαί
-
Καθυστέρηση ενεργοποίησηςΝαί
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση0.1 S - 10 h
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC/DC
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EZN003
ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΑΦΗ
PDF -
Installation manual
Installation manual es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2013-11-28
PDF1,25 MB -
Data sheet
UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf
Data sheet en-GB 2016-01-06
PDF49,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση