ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ • EPS410B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
    Λύσεις Hager
    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
    Μάθετε περισσότερα
    • Λύσεις
    • Διανομή Ενέργειας
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Συστήματα έξυπνπυ κτιρίου
      • KNX ETS
      • KNX easy
      • KNX quicklink
      • Micro-modules
      • Domovea
      • Berker KNX
      • Δες τα όλα
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Διαχείριση καλωδίων
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Διακοπτικό υλικό
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
      • Berker K.1
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Δες τα όλα
      Λύσεις Hager
      Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • On-line εργαλεία
    Hager Configurator
    Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
    Hager Configurator
    • On-line εργαλεία
    • Hager configurator
      Hager Configurator
      Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
      Hager Configurator
    • Δες τα όλα
  • Γνώση
    Download Center
    Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
    Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Γνώση
    • Έντυπα
      Download Center
      Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
      Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
    • Δες τα όλα
  • Υποστήριξη
    Υποστήριξη
    Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
    Ας μιλήσουμε!
    • Υποστήριξη
    • FAQ
      • FAQ - Γενικού περιεχομένου
      • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
      • Δες τα όλα
      Υποστήριξη
      Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
      Ας μιλήσουμε!
    • How-to videos
      • Διανομή ενέργειας
      • Σειρές διακοπτικού υλικού
      • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
      • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
      • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
      • Δες τα όλα
      Υποστήριξη
      Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
      Ας μιλήσουμε!
    • Δες τα όλα
  • Σχετικά με μας
    Σχετικά με μας
    Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
    Μάθετε περισσότερα
    • Σχετικά με μας
    • Τα νέα μας
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Recovery update
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Καταστήματα του δικτύου μας
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Επικοινωνία
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Newsletter εγγραφή
      Σχετικά με μας
      Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
      Μάθετε περισσότερα
    • Δες τα όλα
  • Δείτε όλες τις κατηγορίες
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Ρελέ καστάνιας και εξαρ­τήματα
  • EPS410B
EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC

ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC

EPS410B

EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
EPS410B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC
  • Υλικά ράγας

ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ QC EPS410B

EAN
3250612369270
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
63,89 €
/ τμχ
63,89 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    16 A
  • Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία
    100 mA
  • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC1
    16 A
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    1
Σύνδεση
  • Είδος επαφών
    1NO
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    1.5 - 2.5 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    1.5 - 2.5 mm²
  • Αριθμός επαφών
    1
Τάση
  • Τάση εντολής AC
    230 - 230 V
  • Τάση εντολής DC
    0 - 0 V
  • Τάση εντολής 1
    230 - 230 V
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    230 - 230 V
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -20 - 60 °C
  • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
    -10 - 50 °C
Συνδεσιμότητα
  • Είδος σύνδεσης
    quickconnect
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    1,20 W
  • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
    5 VA
Διαστάσεις
  • Ύψος
    85 mm
  • Πλάτος
    18 mm
  • Βάθος
    64 mm
Φωτισμός
  • Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού
    1.200 VA
  • Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλ­ληλη αντιστάθ­μιση
    300 VA
Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών NO
    1
  • Αριθμός επαφών NC
    0

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration EPS410B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EPS410B (english)
PDF
103,84 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα EPS410B | Hager

    Εικόνα προϊόντος EPS410B

  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity for Remote switch | Hager

    Declaration of conformity for Remote switch

    Declaration of conformity International 2019-10-24

    PDF
    107,23 kB
    Εικόνα Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager

    Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

    Declaration of conformity International 2022-03-04

    PDF
    134,78 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    EPN050 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
    EPN050
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
    Τιμή
    26,40 €
    / τμχ
    26,40 €
    / τμχ
  • 2
    EPN051 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
    EPN051
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
    Τιμή
    21,06 €
    / τμχ
    21,06 €
    / τμχ
  • 3
    EPN052 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ
    EPN052
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ
    Τιμή
    26,22 €
    / τμχ
    26,22 €
    / τμχ
  • 4
    EPN053 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
    EPN053
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
    Τιμή
    24,39 €
    / τμχ
    24,39 €
    / τμχ
  • 5
    EPN501 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO
    EPN501
    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO
    Τιμή
    31,13 €
    / τμχ
    31,13 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα