ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO • EPN512 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Προϊοντικές κατηγορίες
                • Διανομή ενέργειας
                • Διαχείριση ενέργειας
                • Διαχείριση καλωδίων
                • Λύσεις δωματίων
                • Διακοπτικό υλικό
                • Έξυπνo σπίτι
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Για το έργο σας
                • Μονοκατοικία
                • Γραφείο
                • Ξενοδοχείο
                • Κατάστημα
                • Πολυκατοικία
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Έργα αναφοράς
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Recovery update
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Καταστήματα του δικτύου μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Δείτε όλες τις κατηγορίες
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • Υλικά ράγας
            • Έλεγχος και σηματοδότηση
            • Ρελέ καστάνιας και εξαρ­τήματα
            • EPN512
            Τρέχουσα αναζήτηση
            Εικόνα Φίλτρο | Hager Φίλτρο
            Εικόνα Φίλτρο | Hager Φίλτρο
            ΠροϊόνταΠροβολή όλων

            Τα πιο δημοφιλή προϊόντα

            2
            1
            EPN512 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO
            EPN512
            ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO
            Τιμή
            38,47 €
            / τμχ
            38,47 €
            / τμχ
            2
            EPN503 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO + 1NC
            EPN503
            ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO + 1NC
            Τιμή
            43,91 €
            / τμχ
            43,91 €
            / τμχ
            EPN512 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO
            EPN512 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO
            EPN512 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO

            ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO

            EPN512

            EPN512 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO
            EPN512 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO
            EPN512 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO
            • Υλικά ράγας

            ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 8V AC, 1NO EPN512

            EAN
            3250612369591
            Συσκευασία
            1 τμχ
            Τιμή
            38,47 €
            / τμχ
            38,47 €
            / τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
            • Αξεσουάρ
            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            • Περισσότερα προϊόντα
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            Προαιρετικά αξεσουάρ

            • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 4 διαθέσιμα προϊόντα

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
            • EPN050

              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

              26,40 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • EPN051

              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC

              21,06 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • EPN052

              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ

              26,22 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • EPN053

              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

              24,39 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα

            Τεχνικές ιδιότητες

            Ηλεκτρικό ρεύμα
            • Ονομαστικό ρεύμα
              16 A
            • Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία
              6 mA
            • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC1
              16 A
            Χωρητικότητα
            • Αριθμός στοι­χείων
              1
            Σύνδεση
            • Είδος επαφών
              1NO
            • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
              1 - 6 mm²
            • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
              1.5 - 10 mm²
            • Αριθμός επαφών
              1
            Τάση
            • Τάση εντολής AC
              8 - 8 V
            • Τάση εντολής DC
              0 - 0 V
            • Τάση εντολής 1
              8 - 8 V
            • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
              250 V
            • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
              250 - 250 V
            Συχνότητα
            • Συχνότητα
              50 - 60 Hz
            Συνθήκες χρήσης
            • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
              -5 - 40 °C
            • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
              -40 - 80 °C
            Συνδεσιμότητα
            • Είδος σύνδεσης
              Βιδωτοί ακροδέκτες
            Ισχύς
            • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
              1,20 W
            • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
              25 VA
            Διαστάσεις
            • Ύψος
              83 mm
            • Πλάτος
              17,50 mm
            • Βάθος
              63 mm
            Φωτισμός
            • Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού
              800 VA
            • Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλ­ληλη αντιστάθ­μιση
              900 VA
            Εξοπλισμός
            • Αριθμός επαφών NO
              1
            • Αριθμός επαφών NC
              0

            Περιβαλλοντική αξία

            Συμμόρφωση RoHS Ναί
            Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            REACH declaration EPN512 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EPN512 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα EPN512 | Hager

              Εικόνα προϊόντος EPN512

            • Declaration of conformity

              Εικόνα Declaration | Hager

              Declaration

              Declaration of conformity International 2020-09-10

              PDF
              262,84 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

              5
            • 1
              EPN050 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
              EPN050
              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
              Τιμή
              26,40 €
              / τμχ
              26,40 €
              / τμχ
            • 2
              EPN051 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
              EPN051
              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
              Τιμή
              21,06 €
              / τμχ
              21,06 €
              / τμχ
            • 3
              EPN052 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ
              EPN052
              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ
              Τιμή
              26,22 €
              / τμχ
              26,22 €
              / τμχ
            • 4
              EPN053 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
              EPN053
              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
              Τιμή
              24,39 €
              / τμχ
              24,39 €
              / τμχ
            • 5
              EPN501 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO
              EPN501
              ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO
              Τιμή
              31,13 €
              / τμχ
              31,13 €
              / τμχ

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα