ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO EPN501
EAN
3250612369638
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Επόμενα προϊόντα:
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
-
Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία6 mA
-
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC116 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1NO
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
-
Αριθμός επαφών1
Τάση
-
Τάση εντολής AC48 - 48 V
-
Τάση εντολής DC24 - 24 V
-
Τάση εντολής 224 - 24 V
-
Τάση εντολής 148 - 48 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui250 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue250 - 250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,20 W
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου25 VA
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος63 mm
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού800 VA
-
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση900 VA
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO1
-
Αριθμός επαφών NC0
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-09-10
PDF262,84 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση