ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 1 ΕΞ. 7ΗΜ. 56 ΕΝΤ. ΡΥΘΜ. 1S ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΘΟΝΗ EG103E
EAN
3250612279968
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα για χρονοδιακόπτες 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Λειτουργίες
-
Χρόνια αποθήκευσης ενέργειας5 y
-
Με συγχρονισμό μέσω δικτύουΟχι
-
Με συγχρονισμό quartzΝαί
Εξοπλισμός
-
Με πρόγραμμα παλμούΝαί
-
Αριθμός καναλιών1
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1x αλλαγή
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Ρυθμίσεις
-
Καθημερινό πρόγραμμαΟχι
-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμαΝαί
-
Ετήσιο πρόγραμμαΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΛειτουργίαΚλειδαριά με κλειδί', Με λειτουργία παλμού, Προσομοίωση παρουσίας
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος64 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR, nl-NL 2020-01-01
PDF822,77 kBInstallation manual en-GB, fr-FR 2016-11-10
PDF780,57 kB -
Tool
Tool International 2023-10-30
EXE40,25 MB -
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kBProduct data sheet en-GB 2024-03-22
PDF139,27 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-01-21
PDF126,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση